KOENIG EXPANDER® EXPRESS 3000
BN 26280 - Hydropneumatisk bordpresse med kraft- og vandringsovervågning
- Pour le montage de KOENIG EXPANDER® série MB de Ø 3 - 10 mm (.093" - .375" Inch), série CV de Ø 3 - 10 mm, série LP de Ø 3 - 10 mm et série RE de Ø 4 - 10 mm (.156" - .375" Inch)
- Hauteur: env. 1360 mm
- Largeur: env. 340 mm (max. 530 mm)
- Profondeur: env. 495 mm
- Zone de travail (hauteur): 250 mm (hauteur de travail entre table et douille, sans outil de pose)
- Zone de travail (profondeur): 200 mm (distance entre l'axe vertical de la douille et le cadre-C)
- Table (largeur x profondeur): 220 x 160 mm
- Poids: env. 140 kg
- Force de pression: 30 kN (force max. 29,5 kN à 6 bar)
- Course d'insertion: 60 mm
- Course de travail: 10 mm (inclus dans la course d'insertion)
- Vitesse de travail: 40 mm/s (max. possible à 6 bar)
- Tension de fonctionnement: 230 V/110 V, commutation automatique sur le réseau correspondant
- Commande: terminal VISUAL POINT avec afficheur graphique QVGA
- Contrôle force / course: capteurs, ajustés avec capteur de référence SIT
- Logiciel: WINSCOPE logiciel pour la connexion à un PC
Marque |
Marque
KOENIG EXPANDER®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
EXPRESS 3000
|
Matière |
Matière
Plusieurs matériaux
|
Alle Eigenschaften
Prix net par pièce
Produktmerkmale
- Pour le montage de KOENIG EXPANDER® série MB de Ø 3 - 10 mm (.093" - .375" Inch), série CV de Ø 3 - 10 mm, série LP de Ø 3 - 10 mm et série RE de Ø 4 - 10 mm (.156" - .375" Inch)
- Hauteur: env. 1360 mm
- Largeur: env. 340 mm (max. 530 mm)
- Profondeur: env. 495 mm
- Zone de travail (hauteur): 250 mm (hauteur de travail entre table et douille, sans outil de pose)
- Zone de travail (profondeur): 200 mm (distance entre l'axe vertical de la douille et le cadre-C)
- Table (largeur x profondeur): 220 x 160 mm
- Poids: env. 140 kg
- Force de pression: 30 kN (force max. 29,5 kN à 6 bar)
- Course d'insertion: 60 mm
- Course de travail: 10 mm (inclus dans la course d'insertion)
- Vitesse de travail: 40 mm/s (max. possible à 6 bar)
- Tension de fonctionnement: 230 V/110 V, commutation automatique sur le réseau correspondant
- Commande: terminal VISUAL POINT avec afficheur graphique QVGA
- Contrôle force / course: capteurs, ajustés avec capteur de référence SIT
- Logiciel: WINSCOPE logiciel pour la connexion à un PC
Zusätzliche Informationen
Un changement rapide de l'outil évite des longs temps de rééquipement. La course de travail nécessaire est (la course) préprogramée et disponible selon le type d'expander qui va être utilisé (max. 32 stockages). En plus la course de travail est remise à zéro à chaque nouveaux expander. Cela garantit la sécurité de processus maximale et la qualité de la finition. La presse est contrôlée par force et distance; un interface RS232 peut être utilisé pour enregistrer les données du client. Le software nécessaire est compris dans la livraison.
Eigenschaften
Marque |
Marque
KOENIG EXPANDER®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
EXPRESS 3000
|
Matière |
Matière
Plusieurs matériaux
|
Hierfür geeignet
BN 26171
KOENIG EXPANDER® MB 600 - Dichtstopfen - INOX - 1.4305 - farblos passiviert
BN 26174
KOENIG EXPANDER® MB 600 - Dichtstopfen Zollausführung - INOX - 1.4305 - farblos passiviert
BN 26172
KOENIG EXPANDER® MB 700 - Dichtstopfen - INOX - 1.4305 - blank
BN 26176
KOENIG EXPANDER® MB 850 - Dichtstopfen - Einsatzstahl - verzinkt