AVDEL® 74290
BN 25620 - Hydropneumatisk stanseværktøj til fremstilling af sekskantede huller
Vægt: 2,2 kg
Kraft: 23,5 kN
Slaglængde: 6,5 mm
Driftstryk: 5-7 bar
Nitteområde: M4-M10
Til fremstilling af sekskantede huller
Muliggør brugen af sekskantede indsatse ved anvendelse med blinde sider
Velegnet til letmetaller, stål og rustfrit stål
Hus af slidstærk plast
Let og ergonomisk designet
Enkelttrinstrigger
Kan hænges op eller holdes med hånden
Hurtig og nem betjening
| Varemærke |
Varemærke
AVDEL®
|
| Produktlinje |
Produktlinje
74290
|
| Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
| Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
All features
Nettopris pr. stk.
Product features
Vægt: 2,2 kg
Kraft: 23,5 kN
Slaglængde: 6,5 mm
Driftstryk: 5-7 bar
Nitteområde: M4-M10
Til fremstilling af sekskantede huller
Muliggør brugen af sekskantede indsatse ved anvendelse med blinde sider
Velegnet til letmetaller, stål og rustfrit stål
Hus af slidstærk plast
Let og ergonomisk designet
Enkelttrinstrigger
Kan hænges op eller holdes med hånden
Hurtig og nem betjening
Additional information
Stansværktøj 74290 kan konverteres til en anden trådstørrelse ved at skifte tilbehøret.
Features
| Varemærke |
Varemærke
AVDEL®
|
| Produktlinje |
Produktlinje
74290
|
| Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
| Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Indhold
Uden kuffert og uden udstyr
Suitable for this
BN 25621
AVDEL® - Fuldt udstyret til stanseværktøj 74290-03000, til aluminium - Stål
BN 25622
AVDEL® - Fuldt udstyret til stanseværktøj 74290-03000, til stål og INOX - Stål
BN 25623
AVDEL® - Stanse til stanseværktøj 74290-03000, til aluminium - Stål
BN 25624
AVDEL® - Punch for punching tool 74290-03000, for steel and stainless steel - Steel
BN 25625
AVDEL® - Matrix for punching tool 74290-03000, for aluminum - Steel
BN 25626
AVDEL® - Matrix for punching tool 74290-03000, for steel and stainless steel - Steel
BN 25627
AVDEL® - Coupling sleeve for punching tool 74290-03000 - Steel