Klauke®
BN 27714 - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors
- Annealed material optimises material and crimping properties
- Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer
- Reliable assignment owed to item designation on the cable lug
- Simple insertion of spliced conductors due to special-widening
Varemærke |
Varemærke
Klauke®
|
Materiale |
Materiale
Kobber
|
Overflade |
Overflade
fortinnet
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Wszystkie cechy
10-240 mm² UL-tested
Cechy produktu
- Annealed material optimises material and crimping properties
- Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer
- Reliable assignment owed to item designation on the cable lug
- Simple insertion of spliced conductors due to special-widening
Informacje dodatkowe
For fine and superfine stranded round conductors, e.g. according to DIN EN 60228 Cl. 5 and 6
To DIN EN 61373 class 1B vibration-tested
Cechy
Varemærke |
Varemærke
Klauke®
|
Materiale |
Materiale
Kobber
|
Overflade |
Overflade
fortinnet
|
Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Podobne produkty
BN 27704
Klauke® - Compression cable lugs standard type, without inspection hole - Kobber - fortinnet
BN 27705
Klauke® - Compression cable lugs standard type, with inspection hole - Kobber - fortinnet
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Compression cable lugs DIN - Kobber - fortinnet
BN 27703 - DIN 46235
Klauke® - Compression cable lugs angle type 90° - Kobber - fortinnet
BN 27715
Klauke® - Tubular cable lugs with small tab - Kobber - fortinnet
BN 27719
Klauke® - Końcówki kablowe rurowe - Miedź - cynowana
BN 27720
Klauke® - Końcówki kablowe rurowe - Miedź - cynowana
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Końcówki kablowe zaciskane - Aluminium - cynowana
Odpowiednie do tego
BN 27727
Klauke® K 05 - Syncro presseværktøj Til rørformede kabelsko og samlemuffer, standard type - Flere forskellige materialer
BN 27730
Klauke® EK 35/4 ML - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med batterisystem presseområde 6-150 mm² - Flere forskellige materialer
BN 27733
Klauke® EKM 60 IDCFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 10-240 mm² - Flere forskellige materialer
BN 27734
Klauke® EK 12042 CFM - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Makita batterisystem presseområde 16-400 mm² - Flere forskellige materialer
BN 27735
Klauke® EK 12042 CFB - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Bosch batterisystem presseområde 16-400 mm² - Flere forskellige materialer
BN 27736
Klauke® EK 60/22 CFB - Batteridrevet hydraulisk krympeværktøj med Bosch batterisystem presseområde 6-300 mm² - Flere forskellige materialer
BN 27738
Klauke® EK 60/22 CFM - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie system akumulatorowy Makita zakres zaciskania 6-300 mm² - Różne materiały
BN 27747
Klauke® EKM 60/22 CFM - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie system akumulatorowy Makita zakres zaciskania 6-300 mm² - Różne materiały
BN 27748
Klauke® EKM 60/22 CFB - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie system akumulatorowy Bosch zakres zaciskania 6-300 mm² - Różne materiały