POP® ProSert® XTN20
BN 55432 - Hydro pneumatisk montageværktøj
Nitteområde: aluminum M3-M10 / stål M3-M8 / rustfrit stål M3-M6
Kraft og slagkontrolleret
Vægt: ~1,59 kg (med udstyr M6)
Længde: ~259 mm, højde: ~273 mm
Slaglængde: 3-7 mm
Trækkraft (at 5 bar): 17,65 kN
Driftstryk: 5-7 bar
| Varemærke |
Varemærke
POP®
|
| Produktlinje |
Produktlinje
ProSert® XTN20
|
| Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
| Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Tutte le caratteristiche
Nettopris pr. stk.
Caratteristiche del prodotto
Nitteområde: aluminum M3-M10 / stål M3-M8 / rustfrit stål M3-M6
Kraft og slagkontrolleret
Vægt: ~1,59 kg (med udstyr M6)
Længde: ~259 mm, højde: ~273 mm
Slaglængde: 3-7 mm
Trækkraft (at 5 bar): 17,65 kN
Driftstryk: 5-7 bar
Caratteristiche
| Varemærke |
Varemærke
POP®
|
| Produktlinje |
Produktlinje
ProSert® XTN20
|
| Materiale |
Materiale
Flere forskellige materialer
|
| Bemærkninger om brug |
Bemærkninger om brug
|
Indhold
Udrustning til M4-M8, uden kuffert
Adatto a questo
BN 6428
AVDEL® - Komplet tilbehør TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® til hydro-pneumatisk nitteværktøj - Stål
BN 6430
AVDEL® - Dorn til hydro-pneumatisk montageværktøj - Stål
BN 6431
AVDEL® 742 / XTN20 - Boccola di riduzione per attrezzo di montaggio idropneumatico - Acciaio
BN 6432
AVDEL® 742 / XTN20 - Mandrino guida per attrezzo di montaggio idropneumatico - Acciaio
BN 6433
AVDEL® 742 / XTN20 - Bussole d'appoggio per attrezzo di montaggio idropneumatico - Acciaio
BN 6434
AVDEL® 742 / XTN20 - Anello di arresto per bussole d'appoggio - Acciaio