J.Lanfranco ERM ZH/BT - Tuerca de seguridad hexagonal ranuradas, con arandela giratoria captiva

BN 38389
Imagen del producto de J.Lanfranco ERM ZH/BT - Tuerca de seguridad hexagonal ranuradas, con arandela giratoria captiva
  1. Imagen del producto de J.Lanfranco ERM ZH/BT - Tuerca de seguridad hexagonal ranuradas, con arandela giratoria captiva
  2. Dibujo técnico con dimensiones de J.Lanfranco ERM ZH/BT - Tuerca de seguridad hexagonal ranuradas, con arandela giratoria captiva
Overlay

1

/2
Imagen del producto de J.Lanfranco ERM ZH/BT - Tuerca de seguridad hexagonal ranuradas, con arandela giratoria captiva
  • Imagen del producto de J.Lanfranco ERM ZH/BT - Tuerca de seguridad hexagonal ranuradas, con arandela giratoria captiva
  • Dibujo técnico con dimensiones de J.Lanfranco ERM ZH/BT - Tuerca de seguridad hexagonal ranuradas, con arandela giratoria captiva

J.Lanfranco ERM ZH/BT - Tuerca de seguridad hexagonal ranuradas, con arandela giratoria captiva

BN 38389
Marca
ERM ZH/BT
Material
Acero inoxidable
Tipo de material
A4
Clase de calidad
80

Descripción

Características del producto

  • Rango de temperatura: -200°C ... +400°C

Información adicional

Pruebas de funcionalidad y de propiedades en cumplimiento con EN ISO 2320 (DIN 267).

Montaje

Los elementos de fijación de estos aceros tienden a la corrosión durante el montaje. Este peligro se reduce mediante superficies de rosca lisas y limpias, revestimiento de laca lubricante (para grandes cantidades; bajo demanda).

Variantes