Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Anillos de retención serie ligera con tornillo de cabeza cilíndrica

BN 325


Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Material
Material Acero de decoletaje
Superficie
Superficie bruto

Todas las características


Características

Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Material
Material Acero de decoletaje
Superficie
Superficie bruto

Productos similares

Principio de funcionamiento

Ventajas comparadas con anillos de ajuste:

- facil instalación, baja carga del eje

- anillos de sujección permiten tolerancias en el eje

- facil de quitar, se pueden mover con precisión

- No se ven afectados por fuerzas fuerzas externas aplicadas, ni a vibraciones a velocidades normales

- no se daña el eje, ya que no existe ningun desplazamiento de material cuando se monta

- Carga distribiuda de manera constante sobre la circunferencia del eje

Ilustración principio de funcionamiento