Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C
BN 14063
DIN 7981 C
(Estándar descatalogado)
~ISO 7049
~UNI 6954 AB
~ČSN 021235
| Forma de la cabeza | 
                               
            Forma de la cabeza
            Botón
 
     | 
                    
| Accionamiento | 
                               
            Accionamiento
            Ranura en cruz Z (Pozidriv)
 
     | 
                    
| Rosca | 
                               
            Rosca
            totalmente roscados
 
     | 
                    
| Material | 
                               
            Material
            Acero inoxidable
 
     | 
                    
| Tipo de material | 
                               
            Tipo de material
            A2
 
     | 
                    
Todas las características
Norma
Características
| Forma de la cabeza | 
                               
            Forma de la cabeza
            Botón
 
     | 
                    
| Accionamiento | 
                               
            Accionamiento
            Ranura en cruz Z (Pozidriv)
 
     | 
                    
| Rosca | 
                               
            Rosca
            totalmente roscados
 
     | 
                    
| Material | 
                               
            Material
            Acero inoxidable
 
     | 
                    
| Tipo de material | 
                               
            Tipo de material
            A2
 
     | 
                    
BN 13259 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A4
BN 33041 - ~DIN 7981 C - ~ISO 14585 C
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A4
BN 695 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Phillips forma H y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A2
BN 9995 - ISO 14585 C
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A2