Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
HellermannTyton® EVO-KR-PL-BU

Nuevo

BN 22358 - Herramienta de montaje para bridas con cierre por pin de fibra de vidrio

  • Uso con una sola mano

  • Inserción lateral de la brida para cables

  • Carcasa de plástico ligera

  • Una placa frontal para aplicar bridas KR de 6 mm y 8 mm

  • Ajuste de tensión y posibilidad de calibrar la herramienta EVO KR


Marca
Marca HellermannTyton®
Marca
Marca EVO-KR-PL-BU
Material
Material Múltiples materiales

Todas las características

Precio neto por pieza


Características del producto

  • Uso con una sola mano

  • Inserción lateral de la brida para cables

  • Carcasa de plástico ligera

  • Una placa frontal para aplicar bridas KR de 6 mm y 8 mm

  • Ajuste de tensión y posibilidad de calibrar la herramienta EVO KR

Características

Marca
Marca HellermannTyton®
Marca
Marca EVO-KR-PL-BU
Material
Material Múltiples materiales



Adecuado para


BN 22140

HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio - Poliamida - PA 6.6

BN 22141

HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio estabilidad al calor y resistencia - Poliamida - PA 6.6

BN 22142

HellermannTyton® KR8 - Bridas para cables con cierre por pin de fibra de vidrio resistente a la intemperie - Poliamida - PA 6.6