FASTEKS® FTI-SC 37/38
BN 55725 - Insertos roscados autorroscantes con recipiente para virutas, para metales ligeros, termoplásticos y duroplásticos
Adecuado para todas las aplicaciones que requieren una rosca interna sin virutas (por ejemplo, para aplicaciónes electrónicas)
El depósito para virutas garantiza una rosca interna constantemente limpia
Para materiales con mayor resistencia a la tracción
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Sin cabeza
|
| Marca |
Marca
FASTEKS®
|
| Marca |
Marca
FTI-SC 37/38
|
| Material |
Material
Acero
|
| Tratamiento del material |
Tratamiento del material
cementado templado
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Todas las características
Tolerancias: Rosca interior y exterior según tolerancia ISO 2 (6H), dimensiones restantes ISO 2768-m.
Características del producto
Adecuado para todas las aplicaciones que requieren una rosca interna sin virutas (por ejemplo, para aplicaciónes electrónicas)
El depósito para virutas garantiza una rosca interna constantemente limpia
Para materiales con mayor resistencia a la tracción
Información adicional
Diseño del orificio de ubicación: Tenga en cuenta que las dimensiones indicadas son orientativas y pueden variar según el material de las piezas moldeadas. Se recomienda realizar pruebas antes de iniciar la producción en serie.
Características
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Sin cabeza
|
| Marca |
Marca
FASTEKS®
|
| Marca |
Marca
FTI-SC 37/38
|
| Material |
Material
Acero
|
| Tratamiento del material |
Tratamiento del material
cementado templado
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|