KEENSERTS® KNHM
BN 53533 - Insertos roscados con cuñas de bloqueo serie pesada, con rosca de paso libre
- Insertos roscados: INOX 1.4305 / cuñas de bloqueo: AISI 302
| Marca |
Marca
KEENSERTS®
|
| Marca |
Marca
KNHM
|
| Material |
Material
Acero inoxidable
|
| Tipo de material |
Tipo de material
1.4305
|
Todas las características
Características del producto
- Insertos roscados: INOX 1.4305 / cuñas de bloqueo: AISI 302
Información adicional
Fuerza de extracción [N]: Superficie de cizallamiento [mm2] x resistencia al cizallamiento de la pieza de trabajo [N/mm2]
Características
| Marca |
Marca
KEENSERTS®
|
| Marca |
Marca
KNHM
|
| Material |
Material
Acero inoxidable
|
| Tipo de material |
Tipo de material
1.4305
|
Indicación de montaje
1. Taladrado con broca estándar (diámetro del núcleo modificado según la tabla d2)
2. Avellanado con avellanador cónico (80°-100°, tabla d4)
3. Roscado con macho estándar (tabla d3)
4. Atornillado/fijación: neumática o manual
Ilustración indicación de montaje
Adecuado para
BN 31909
KEENSERTS® PT - Power Tool hidroneumático sin juego de boquillas para KEENSERTS® insertos roscados - Múltiples materiales
BN 31873
KEENSERTS® PTC - Power Tool hidroneumático sin juego de boquillas con caja de herramientas para KEENSERTS® insertos roscados - Múltiples materiales
BN 38042
KEENSERTS® KRTM 01 - Herramienta de montaje manual para insertos roscados con cuñas de bloqueo serie miniatura e ligera KNCM / KNCML / KNM / KNML - Acero
BN 2085
KEENSERTS® KNT 01 - Herramienta de montaje manual para insertos roscados con cuñas de bloqueo serie ligera KNM / KNML - Acero