Ex-reducciones hexagonales para roscas métricas a rosca métrica
BN 22309
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Rosca interior: métrica, según EN 60423
- Para reducir un orificio de rosca o de paso a un tamaño de rosca menor
- Grupo (zona): II 2 G (1,2) / II 2 D (21, 22)
- Marcado: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
- Rango de temperatura: -55 °C ... +70 °C
- Tipo de protección: IP66, depende de la combinación con otros componentes
Material |
Material
Poliamida
|
Tratamiento del material |
Tratamiento del material
PA 6
|
Color |
Color
negro profundo RAL 9005
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Todas las características
Características del producto
- Rosca: métrica, según EN 60423
- Rosca interior: métrica, según EN 60423
- Para reducir un orificio de rosca o de paso a un tamaño de rosca menor
- Grupo (zona): II 2 G (1,2) / II 2 D (21, 22)
- Marcado: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
- Rango de temperatura: -55 °C ... +70 °C
- Tipo de protección: IP66, depende de la combinación con otros componentes
Información adicional
Test standard: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
EC-Tipo de certificado: PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx certificado: IECEx PTB 14.0027X
EC-Tipo de certificado: PTB 14 ATEX 1015 X
IECEx certificado: IECEx PTB 14.0027X
Características
Material |
Material
Poliamida
|
Tratamiento del material |
Tratamiento del material
PA 6
|
Color |
Color
negro profundo RAL 9005
|
Indicaciones de utilización |
Indicaciones de utilización
|
Adecuado para
BN 22101
JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica - Poliamida - PA 6
BN 22102
JACOB® - Tuercas hexagonales con rosca métrica, de poliamida autoextinguible - Poliamida - PA 6
BN 22134
JACOB® - Llave de vaso de tubo - Acero