Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
AVDEL® 74200

Nuevo

BN 55421 - Remachadora hidroneumática sin accesorios

  • Rango de aplicación: aluminio, acero M3-M12 / acero inoxidable M3-M10
  • Carrera controlada
  • Peso: 2,2 kg
  • Longitud: ~250 mm, altura ~280 mm
  • Carrera: máx. 7 mm
  • Tensión de trabajo (a 5 bar): 19,1 kN
  • Presión de trabajo: 5-7 bar

Marca
Marca AVDEL®
Marca
Marca 74200
Material
Material Múltiples materiales
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Todas las características

Precio neto por pieza


Características del producto

  • Rango de aplicación: aluminio, acero M3-M12 / acero inoxidable M3-M10
  • Carrera controlada
  • Peso: 2,2 kg
  • Longitud: ~250 mm, altura ~280 mm
  • Carrera: máx. 7 mm
  • Tensión de trabajo (a 5 bar): 19,1 kN
  • Presión de trabajo: 5-7 bar

Información adicional

La remachadora 74200 se puede ajustar a distintos diámetros de rosca con el accesorio BN 6428.

Características

Marca
Marca AVDEL®
Marca
Marca 74200
Material
Material Múltiples materiales
Indicaciones de utilización
Indicaciones de utilización

Contenido

Sin maletín y sin equipo




Adecuado para


BN 6428

AVDEL® - Equipamiento completo TUBTARA® / FASTEKS FILKO® / Eurosert® para herramientas hidroneumáticas - Acero

BN 6430

AVDEL® - Mandriles para herramienta hidroneumática de montaje - Acero

BN 6431

AVDEL® 742 / XTN20 - Casquillo reductor para dispositivo de montaje hidroneumático - Acero

BN 6432

AVDEL® 742 / XTN20 - Mandril de arrastre para dispositivo de montaje hidroneumático - Acero

BN 6433

AVDEL® 742 / XTN20 - Boquillas para dispositivo de montaje hidroneumático - Acero

BN 6434

AVDEL® 742 / XTN20 - Anillo de bloqueo para boquillas - Acero