Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Rip-Lock™

BN 20510 - Arandelas de seguridad serie mediana

NFE 25-511 M



Marca
Marca Rip-Lock™
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2
Superficie
Superficie CresaCoat® C 313 Silver

Toutes les caractéristiques


Standard

NFE 25-511 M

Informations complémentaires

El revestimiento en seco CresaCoat® es un revestimiento fino de aplicación no electrolítica con propiedades lubricantes integradas y protección adicional contra la corrosión.
Se puede solicitar un certificado para propiedades específicas como los coeficientes de fricción.
¡En el caso de elementos de fijación con revestimiento tribológico, es imprescindible aclarar previamente los requisitos, en particular se requiere una validación de los valores de fricción para dimensiones nominales > M12!

Caractéristiques

Marca
Marca Rip-Lock™
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2
Superficie
Superficie CresaCoat® C 313 Silver