Arandelas planas sin bisel serie M (mediana)
BN 20229
~NFE 25-513 M
(Estándar descatalogado)
~DIN 126
~ČSN 021721
| Material |
Material
Acero
|
| Superficie |
Superficie
cincado con capa de pasivación gruesa
|
| Hasta |
Hasta
100 HV
|
Alle Eigenschaften
Norm
~NFE 25-513 M (Estándar descatalogado)
~DIN 126
~ČSN 021721
Eigenschaften
| Material |
Material
Acero
|
| Superficie |
Superficie
cincado con capa de pasivación gruesa
|
| Hasta |
Hasta
100 HV
|
BN 80061 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Scheiben ohne Fase Serie M (mittel) - Stahl - blank
BN 82416 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Scheiben ohne Fase Serie M (mittel) - Stahl - Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C
BN 84521 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Scheiben ohne Fase Serie M (mittel) - Stahl - verzinkt-blau
BN 84522 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Scheiben ohne Fase Serie M (mittel) - Stahl - verzinkt-gelb