Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados, con rosca métrica fina
BN 66
DIN 960
(Estándar descatalogado)
ISO 8765
~UNI 5738
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
Superficie |
Superficie
negro
|
All features
M10; M12; M14: anchos de llave conforme a ISO bajo demanda
Standard
DIN 960 (Estándar descatalogado)
ISO 8765
~UNI 5738
Features
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8
|
Superficie |
Superficie
negro
|