Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados, con rosca métrica fina
BN 40072
DIN 961
(Norma stažena)
ISO 8676
~UNI 5740
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Šestihrannou
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Šestihrannou
|
Závitem |
Závitem
plným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
8.8
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|
All features
M10; M12; M14: s rozměrem klíče dle ISO na poptání
Standard
DIN 961 (Norma stažena)
ISO 8676
~UNI 5740
Features
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Šestihrannou
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Šestihrannou
|
Závitem |
Závitem
plným závitem
|
Materiál |
Materiál
Ocel
|
Třída pevnosti |
Třída pevnosti
8.8
|
Povrchová úprava |
Povrchová úprava
pozinkováno modře
|