Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados
BN 623
DIN 931
(Estándar descatalogado)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Toutes les caractéristiques
M10; M12; M14: ancho de llave conforme a ISO bajo demanda
Standard
DIN 931 (Estándar descatalogado)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
Informations complémentaires
La qualité courante des nuances d’acier A2 et A4 est la classe de résistance 70 (résistance à la traction 700 N/mm2). Déterminant sont «marquage de la tête/norme de produit».
Caractéristiques
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 31102 - DIN 931 - ISO 4014
Vis à tête hexagonale partiellement filetées - INOX - A4 - 80
BN 31103 - DIN 933 - ISO 4017
Vis à tête hexagonale entièrement filetées - INOX - A4 - 80
BN 622 - DIN 933 - ISO 4017
Vis à tête hexagonale entièrement filetées - INOX - A2
BN 624 - DIN 933 - ISO 4017
Vis à tête hexagonale entièrement filetées - INOX - A4
BN 625 - DIN 931 - ISO 4014
Vis à tête hexagonale partiellement filetées - INOX - A4