Tornillos de cabeza hexagonal total / parcialmente roscado, con rosca UNF
BN 69
~DIN 933/931
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
| Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8 (O Grado 5.2 - dependiendo del fabricante)
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Todas las características
Norma
~DIN 933/931
Características
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Hexagonal
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexagonal
|
| Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
8.8 (O Grado 5.2 - dependiendo del fabricante)
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|