Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft

BN 1593

ISO 7380-1


  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Hovedform
Hovedform Rundhoved
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt- eller delgevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2

Toutes les caractéristiques

1) Gevindlængde b for skruer med skaft efter fremstillers valg.​


Standard

ISO 7380-1

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2
  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Caractéristiques

Hovedform
Hovedform Rundhoved
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt- eller delgevind
Materiale
Materiale Rustfrit stål
Materialetype
Materialetype A2