Tornillos de cabeza abombada con hueco hexagonal, total / parcialmente roscados
BN 19
ISO 7380-1
Headform |
Headform
Button
|
Drive |
Drive
Hexagon socket
|
Thread |
Thread
partially / fully threaded
|
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
010.9
|
Surface |
Surface
black
|
Toutes les caractéristiques
M2; M2,5: not included in ISO 7380-1
Standard
ISO 7380-1
Informations complémentaires
Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.
Caractéristiques
Headform |
Headform
Button
|
Drive |
Drive
Hexagon socket
|
Thread |
Thread
partially / fully threaded
|
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
010.9
|
Surface |
Surface
black
|
BN 13255 - ISO 7380-1
Vis à tête bombée à six pans creux, entièrement / partiellement filetées - Acier - 010.9 - revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 30102 - ISO 7380-1
Vis à tête bombée à six pans creux, entièrement / partiellement filetées - Acier - 010.9 - zingué-bleu