Tornillos de cabeza abombada con hueco hexagonal, total / parcialmente roscados
BN 30102
ISO 7380-1
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
| Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
010.9
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Todas las características
Norma
Información adicional
Según ISO 898-1, los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.
Características
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
| Rosca |
Rosca
parcial / totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
010.9
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Indicación de montaje
Advertencias
ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.