Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Tornillos de cabeza cilíndrica abombada con hueco hexagonal, total / parcialmente roscados

BN 8699

ISO 7380-1


  • Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2
  • Límite de elasticidad 0,2% min. 450 N/mm2

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca parcial / totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4

Alle Eigenschaften

M2; M2,5: no incluido en ISO 7380-1

1) Longitud de rosca para tornillos parcialmente roscados a elección del fabricante


Norm

ISO 7380-1

Produktmerkmale

  • Resistencia a la tracción min. 600 N/mm2
  • Límite de elasticidad 0,2% min. 450 N/mm2

Eigenschaften

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Botón
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca parcial / totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4