Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexagonal, totalmente roscados
BN 21
DIN 7991
(Estándar descatalogado)
~ISO 10642
~UNI 5933
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada 90°
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
010.9 / 10.9 (La marca de la cabeza es determinante)
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
All features
Standard
Additional information
El cambio generalizado de DIN 7991 por ISO 10642 en la práctica requiere una verificación del a aplicación.
Features
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada 90°
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
010.9 / 10.9 (La marca de la cabeza es determinante)
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Advertencias
ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.
BN 1422 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Hex socket flat countersunk head screws fully threaded - Steel - 010.9 / 10.9 (The head marking is determining) - zinc flake coated GEOMET® 500 A
BN 2102 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Hex socket flat countersunk head screws fully threaded - Steel - 010.9 / 10.9 (The head marking is determining) - zinc plated blue
BN 2103 - ISO 10642 - ~DIN 7991
Hex socket flat countersunk head screws fully threaded - Steel - 010.9 / 10.9 (The head marking is determining) - zinc flake coated GEOMET® 500 A