Tornillos con cabeza avellanada hueco hexagonal, totalmente roscados
BN 2105
ISO 10642
~DIN 7991
~UNI 5933
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada 90°
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero inoxidable
|
| Tipo de material |
Tipo de material
A4
|
Todas las características
Norma
ISO 10642
~DIN 7991
~UNI 5933
Información adicional
Según ISO 898-1, los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.
El uso de tornillos avellanados ISO requiere comprobar la situación de montaje para evitar una superposición de la cabeza!
Características
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada 90°
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero inoxidable
|
| Tipo de material |
Tipo de material
A4
|