Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexagonal, totalmente roscados
BN 30105
DIN 7991
(Estándar descatalogado)
~ISO 10642
~UNI 5933
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada 90°
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante)
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Alla funktioner
Norm
DIN 7991 (Estándar descatalogado)
~ISO 10642
~UNI 5933
Mer information
Fasteners to the given specification have a reduced loadability due to the head geometry according to ISO 898-1.
The general change-over from DIN 7991 to ISO 10642 in the practice requires a verification of the application.
The general change-over from DIN 7991 to ISO 10642 in the practice requires a verification of the application.
Funktioner
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada 90°
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
08.8 / 8.8 (La marca de la cabeza es determinante)
|
Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
BN 1422 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Hex socket flat countersunk head screws fully threaded - Steel - 010.9 / 10.9 (The head marking is determining) - zinc flake coated GEOMET® 500 A
BN 21 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Hex socket flat countersunk head screws fully threaded - Steel - 010.9 / 10.9 (The head marking is determining) - zinc plated blue