Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Hex socket flat countersunk head screws fully threaded

BN 4719

DIN 7991

(Norm zurückgezogen)

~ISO 10642

~UNI 5933



Kopfform
Kopfform Senkkopf 90°
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4

Todas las características

M2; M2,5: in DIN 7991 nicht enthalten


Norma

DIN 7991 (Norm zurückgezogen) ~ISO 10642 ~UNI 5933

Información adicional

El cambio general en la práctica de DIN 7991 a ISO 10642 condiciona la comprobación de la situación de montaje.

Características

Kopfform
Kopfform Senkkopf 90°
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4