Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Tornillos con cabeza avellanada y hueco hexalobular, totalmente roscados

BN 3803

ISO 14581



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2

Toutes les caractéristiques


Standard

ISO 14581

Caractéristiques

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Accionamiento hexalobular interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A2