Contact
-

Laddar varukorg.


Gå till varukorgen för prisuppgifter

En minsta orderradsavgift tillkommer, se detaljer i varukorgen.

Välj land eller region
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
Tornillos de cabeza avellanada ranurada

BN 363

DIN 963 A

(Estándar descatalogado)

~ISO 2009

~UNI 6109

~ČSN 021151



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 8.8
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Alla funktioner


Norm

DIN 963 A (Estándar descatalogado) ~ISO 2009 ~UNI 6109 ~ČSN 021151

Mer information

Todas las longitudes con rosca ~ hasta la cabeza
Dimensionar el asiento de acuerdo con la norma correspondiente.

Funktioner

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 8.8
Superficie
Superficie cincado pasivado azul