Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal parcialmente roscados
BN 1420
DIN 912
(Estándar descatalogado)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
| Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
12.9
|
| Superficie |
Superficie
láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Todas las características
Norma
Características
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
| Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
12.9
|
| Superficie |
Superficie
láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Indicación de montaje
El sistema de designación según la norma ISO 10683 define la protección contra la corrosión esperada y el rango del coeficiente de fricción. No se especifican otras prestaciones de la marca de recubrimiento utilizada. Un recubrimiento adicional en la rosca puede limitar la capacidad de instalar tornillos con recubrimiento de láminas de zinc < M5 a mano.
BN 1419 - DIN 912 - ISO 4762
Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal totalmente roscados - Acero - 12.9 - láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 7 - DIN 912 - ISO 4762
Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal totalmente roscados - Acero - 12.9 - negro
BN 8 - DIN 912 - ISO 4762
Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal parcialmente roscados - Acero - 12.9 - negro