Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal, parcialmente roscados
BN 31150
DIN 912
(Estándar descatalogado)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A4
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
80
|
Toutes les caractéristiques
Standard
DIN 912 (Estándar descatalogado)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Caractéristiques
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A4
|
Clase de calidad |
Clase de calidad
80
|