Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal, parcialmente roscados
BN 613
DIN 912
(Estándar descatalogado)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A4
|
Todas las características
Norma
Información adicional
La calidad comercial de los tipos de acero A2 y A4 es la clase 70 (resistencia a la tracción 700 N/mm2). La resistencia del tornillo está indicado en el marcado de la cabeza y definido por la norma aplicable del producto.
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Cilíndrica
|
Accionamiento |
Accionamiento
Hexágono interior
|
Rosca |
Rosca
parcialmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A4
|
BN 31101 - DIN 912 - ISO 4762
Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal, totalmente roscados - Acero inoxidable - A4 - 80
BN 31150 - DIN 912 - ISO 4762
Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal, parcialmente roscados - Acero inoxidable - A4 - 80
BN 612 - DIN 912 - ISO 4762
Tornillos con cabeza cilíndrica hueco hexagonal, totalmente roscados - Acero inoxidable - A4