Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal totalmente roscados
BN 20238
DIN 912
(Standard withdrawn)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Headform |
Headform
Cylindrical
|
Drive |
Drive
Hexagon socket
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
8.8
|
Surface |
Surface
zinc plated with thick layer passivation
|
Toutes les caractéristiques
Standard
DIN 912 (Standard withdrawn)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Caractéristiques
Headform |
Headform
Cylindrical
|
Drive |
Drive
Hexagon socket
|
Thread |
Thread
fully threaded
|
Material |
Material
Steel
|
Property class |
Property class
8.8
|
Surface |
Surface
zinc plated with thick layer passivation
|
BN 20240 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, partiellement filetées - Acier - 8.8 - zingué avec passivation épaisse
BN 3 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 8.8 - zingué-bleu
BN 5264 - DIN 912 - ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux, entièrement filetées - Acier - 8.8 - zingué-jaune