Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada mecanizados

BN 402

DIN 84 A

(Estándar descatalogado)

~ISO 1207

~UNI 6107

~ČSN 021131



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero de decoletaje
Superficie
Superficie bruto

Todas las características


Norma

DIN 84 A (Estándar descatalogado) ~ISO 1207 ~UNI 6107 ~ČSN 021131

Información adicional

Ventajas de tornillos mecanizados:
Bordes afilados, estremos de rosca biselados, posibilidad de diametros extremadamente pequeños, forma de la cabeza: cilíndrica, sin conicidad.
Todos las longitudes totalmente roscadas

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica
Accionamiento
Accionamiento Ranurada
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero de decoletaje
Superficie
Superficie bruto