Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Phillips forma H y arandela plana imperdible DIN 6902 A
BN 1719
DIN 7985 Z1
(Estándar descatalogado)
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz H (Phillips)
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
Todas las características
Norma
DIN 7985 Z1 (Estándar descatalogado)
Información adicional
Disponibilidad de otras variaciones de arandela y tornillo bajo demanda
Características
| Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz H (Phillips)
|
| Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|