Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados

BN 20738

DIN 931

(Estándar descatalogado)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 10.9
Superficie
Superficie láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Todas las características

M10; M12: anchos de llave conforme a ISO bajo demanda


Norma

DIN 931 (Estándar descatalogado) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Hexagonal
Accionamiento
Accionamiento Hexagonal
Rosca
Rosca parcialmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 10.9
Superficie
Superficie láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Indicación de montaje

El sistema de designación según la norma ISO 10683 define la protección contra la corrosión esperada y el rango del coeficiente de fricción. No se especifican otras prestaciones de la marca de recubrimiento utilizada. Un recubrimiento adicional en la rosca puede limitar la capacidad de instalar tornillos con recubrimiento de láminas de zinc < M5 a mano.