Tapones cónicos roscados con hueco hexagonal rosca gas

BN 39
Overlay

1

/2

Tapones cónicos roscados con hueco hexagonal rosca gas

BN 39
Norma
DIN 906 ~ČSN 021913
Accionamiento
Hexágono interior
Material
Acero
Superficie
bruto

Montaje

Los tapones cónicos roscados, se pueden utilizar para taponar orifícios cilíndricos. Dependiendo del ambiente, presión, temperatura y materiales utilizados, la estanquiedad no puede ser garantizada.

Por lo tanto es recomendable la aplicación de un producto sellante apropiado para su uso

Instrucciones de seguridad

Transporte y almacenamiento

Los tapones cónicos roscados DIN 906 no deben ser utilizados para los conductos de gas ni agua potable.

Variantes

CAD