Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
Tuercas hexagonales autofrenantes forma alta con inserto de poliamida

BN 2079

DIN 982

(Norm zurückgezogen)

~ISO 7040

~UNI 7473

~NFE 25-409



Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 80

Všechny funkce

M10; M12 Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage


Norma

DIN 982 (Norm zurückgezogen) ~ISO 7040 ~UNI 7473 ~NFE 25-409

Dodatečné informace

Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 3.1 auf Anfrage lieferbar

Funkce

Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 80