Tuercas hexagonales autofrenantes forma alta con inserto de poliamida
BN 82226
DIN 982
(Estándar descatalogado)
~ISO 7040
~UNI 7473
~NFE 25-409
| Material | 
            Material
            Acero
 | 
| Clase de calidad | 
            Clase de calidad
            8
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            cincado pasivado amarillo
 | 
Todas las características
Norma
Características
| Material | 
            Material
            Acero
 | 
| Clase de calidad | 
            Clase de calidad
            8
 | 
| Superficie | 
            Superficie
            cincado pasivado amarillo
 | 
BN 164 - DIN 982 - ~ISO 7040
Tuercas hexagonales autofrenantes forma alta con inserto de poliamida - Acero - 8 - cincado pasivado azul
BN 169 - DIN 980 V - ~ISO 7042
Tuercas hexagonales autofrenantes enteramente metálicas - Acero - 8 - cincado pasivado azul
BN 20168 - ISO 7042 - DIN 980 M
FS® - Tuercas hexagonales autofrenantes tipo FS® enteramente metálicas - Acero - 8 - cincado pasivado amarillo
BN 40036 - DIN 980 V - ~ISO 7042
Tuerca hexagonal autofrenantes todo metal - Acero - 10 - cincado pasivado azul
BN 80038 - NFE 25-409 - ~ISO 7040
Tuercas hexagonales autofrenantes forma alta con inserto de poliamida - Acero - 8 - Zinc níquel pasivado con sellante