Tuercas hexagonales autofrenantes forma baja con inserto de poliamida
BN 41161
DIN 985
(Estándar descatalogado)
~UNI 7474
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
8
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
All features
M10; M12; M14; M22 : ancho de llave conforme a ISO bajo demanda
Standard
Features
| Material |
Material
Acero
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
8
|
| Superficie |
Superficie
cincado pasivado azul
|
BN 164 - DIN 982 - ~ISO 7040
Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert - Steel - 8 - zinc plated blue
BN 20800 - DIN 985
Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide insert - Steel - 8 - hot dip galvanized
BN 6866 - DIN 985
Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide insert - Steel - 10 - zinc plated blue
BN 82226 - DIN 982 - ~ISO 7040
Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert - Steel - 8 - zinc plated yellow