Tornillos sin cabeza con hueco hexalobular extremo biselado hueco
BN 1536
DIN 34827 CP
~ISO 4029
Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Durezza |
Durezza
45 H
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche
Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Durezza |
Durezza
45 H
|
Avvertenze
ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Le viti senza testa non sono adatte a sopportare sollecitazioni a trazione.
BN 11493 - DIN 34827 FL - ~ISO 4026
Viti senza testa con cava esalobata ed estremità piana smussata - Acciaio - zincato bianco
BN 13270 - DIN 34827 FL - ~ISO 4026
Viti senza testa con cava esalobata ed estremità piana smussata - Acciaio - rivestito in lamelle di zinco ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 1427 - ISO 4029 - DIN 916
Viti senza testa con esagono incassato ed estremità a coppa - Acciaio - rivestito in lamelle di zinco
BN 30 - ISO 4029 - DIN 916
Viti senza testa con esagono incassato ed estremità a coppa - Acciaio - zincato bianco
BN 4737 - DIN 34827 CP - ~ISO 4029
Viti senza testa con cava esalobata ed estremità a coppa - Acciaio - rivestito in lamelle di zinco GEOMET® 500 A