Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Tornillos de cabeza avellanada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z

BN 3333

DIN 965 A

(Standard withdrawn)

~ISO 7046-1

~UNI 7688

~ČSN 021152



Headform
Headform Countersunk head 90°
Drive
Drive Cross recess Z (Pozidriv)
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Steel
Property class
Property class 4.8
Surface
Surface zinc plated blue

Tutte le caratteristiche


Standard

DIN 965 A (Standard withdrawn) ~ISO 7046-1 ~UNI 7688 ~ČSN 021152

Ulteriori informazioni

Tutte le misure con filettatura quasi completa
Realizzare la sede per testa svasata secondo la norma di riferimento!

Caratteristiche

Headform
Headform Countersunk head 90°
Drive
Drive Cross recess Z (Pozidriv)
Thread
Thread fully threaded
Material
Material Steel
Property class
Property class 4.8
Surface
Surface zinc plated blue