FASTEKS® FILKO KVT 912 - Remachadora hidroneumática para tuercas remachables y pernos remachables

BN 25538
Overlay

FASTEKS® FILKO KVT 912 - Remachadora hidroneumática para tuercas remachables y pernos remachables

BN 25538
Marca
FILKO KVT 912
Material
Múltiples materiales

Descripción

Características del producto

  • Rango de aplicación: aluminio, acero M3-M12 / acero inoxidable M3-M12. Para las tuercas M12, carrera máxima en función de la presión de aire, forma del cuerpo y espesor a remachar (se recomienda ensayar previamente)

  • Carrera controlada

  • Peso: 1,99 kg

  • Longitud: ~344 mm, altura ~168 mm

  • Carrera: 0-6 mm

  • Tensión de trabajo (a 6 bar): 30 kN

  • Presión de trabajo: 5-7 bar

  • Consumo de aire (a 7 bar): ~2,5 l/carrera

Información adicional

También útil para pernos remachables

Contenido

Equipo para M8-M12

Variantes