FASTEKS® WELKO KN213
BN 28786 - Pernos para soldado encendido por descarga capacitiva, con rosca exterior
ISO 13918 PT
- Acero 4.8 soldable
| Marca |
Marca
FASTEKS®
|
| Marca. |
Marca.
WELKO KN213
|
| Material |
Material
Acero
|
| Tipo de material |
Tipo de material
37-3
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
| Superficie |
Superficie
cobreado
|
Todas las características
Norma
ISO 13918 PT
Características del producto
- Acero 4.8 soldable
Características
| Marca |
Marca
FASTEKS®
|
| Marca. |
Marca.
WELKO KN213
|
| Material |
Material
Acero
|
| Tipo de material |
Tipo de material
37-3
|
| Clase de calidad |
Clase de calidad
4.8
|
| Superficie |
Superficie
cobreado
|