AVDEL® 07530-02100 - Remachadora hidroneumática para remaches de repetición, sin sistema de control de válvula de pie

BN 32063
Overlay

1

/2

AVDEL® 07530-02100 - Remachadora hidroneumática para remaches de repetición, sin sistema de control de válvula de pie

BN 32063
Marca
07530-02100
Material
Múltiples materiales
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

  • Para diámetros de remaches: 2,4 - 6

  • Peso de remachadora: 1,2 kg

  • Carrera: 30 mm

  • Tiempo de ciclo (aprox.): 1 segundo

  • Presión de trabajo: 5 - 7 bar

  • Consumo de aire 2,6 l de aire libre / ciclo

Variantes