POP® PNT1000L-PC - Remachadora hidroneumática

BN 55422
Overlay

1

/2

POP® PNT1000L-PC - Remachadora hidroneumática

BN 55422
Marca
PNT1000L-PC
Material
Múltiples materiales
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

  • Capacidad de rango: M6-M12

  • Peso: 2,77 kg

  • Longitud: 315 mm, altura: 295 mm

  • Longitud de trazo: 1,3-10,5 mm

  • Presion de operacion: 5-6 bar

  • Tensión de trabajo (a 5 bar): 24,3 kN

  • La herramienta utiliza tecnología de remachado por tracción

  • Ciclo rápido de remachado con accionamiento único de gatillo y giro automático del mandril

  • Diseño innovador para cambio rápido del mandril y boquillas

Contenido

Herramienta suministrada sin kits de conversión

Variantes