POP® ProSert® XTN20 - Herramientas hidroneumáticas de montaje

BN 55432
Overlay

1

/2

POP® ProSert® XTN20 - Herramientas hidroneumáticas de montaje

BN 55432
Marca
ProSert® XTN20
Material
Múltiples materiales
Indicaciones de utilización

Descripción

Características del producto

  • Capacidad de rango: aluminio, acero M3-M10 / acero M3-M8 / acero inoxidable M3-M6

  • Fuerza controlada

  • Peso: 1,59 kg (con equipamiento para M6)

  • Longitud: ~259 mm, altura: ~273 mm

  • Longitud de trazo: 3-7 mm

  • Fuerza de tension (at 5 bar): 17,65 kN

  • Presion de operacion: 5-7 bar

Contenido

Equipo para M4-M8, sin maletín

Variantes