Contact
-

Shopping cart is loading.


Min. order AUD 200.00. Surcharge applied otherwise.

Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
Tornillos autorroscantes con cabeza cilíndrica abombada con nervaduras, rosca métrica, hexalobular y ranura

BN 14551

DIN 7500



Forma della testa
Forma della testa Bombata con bugne
Impronta
Impronta Cava esalobata con intaglio
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Werkstoff
Werkstoff Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco con strato lubrificante
Durezza
Durezza 450-560 HV

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.

1) Estremità conica max. 4P
2) Sezione trilobata


Standard

DIN 7500

Additional information

Application: steel, aluminum, aluminum die-casting, zinc die-casting, non ferrous materials.
A technical brochure is available on request.

Features

Forma della testa
Forma della testa Bombata con bugne
Impronta
Impronta Cava esalobata con intaglio
Filettatura
Filettatura interamente filettate
Werkstoff
Werkstoff Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale cementato
Superficie
Superficie zincato bianco con strato lubrificante
Durezza
Durezza 450-560 HV

Avvertenze

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze