Tornillos autorroscantes con cabeza avellanada abombada con hueco cruciforme Phillips forma H y extremo cónico tipo C
BN 697
DIN 7983 C
(Estándar descatalogado)
~ISO 7051
~UNI 6956 AB
~ČSN 021239
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz H (Phillips)
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Todas las características
Norma
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Avellanada
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz H (Phillips)
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 11801 - DIN 7983 C - ~ISO 7051
Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A4
BN 80594 - DIN 7983 C - ~ISO 7051
Tornillos autorroscantes de cabeza avellanada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A2