Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Phillips forma H y extremo cónico tipo C
BN 695
DIN 7981 C
(Estándar descatalogado)
~ISO 7049
~UNI 6954 AB
~ČSN 021235
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz H (Phillips)
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Todas las características
Norma
Características
Forma de la cabeza |
Forma de la cabeza
Botón
|
Accionamiento |
Accionamiento
Ranura en cruz H (Phillips)
|
Rosca |
Rosca
totalmente roscados
|
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 13259 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A4
BN 14063 - DIN 7981 C - ~ISO 7049
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Pozidriv forma Z y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A2
BN 33041 - ~DIN 7981 C - ~ISO 14585 C
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A4
BN 9995 - ISO 14585 C
Tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular y extremo cónico tipo C - Acero inoxidable - A2