Klauke® EK 12042 CFB
BN 27735 - Crimpadora hidráulica a batería con batería Bosch rango de crimpado 16-400 mm²
Fuerza de crimpado 120 kN
Carrera / ancho de abertura 42 mm
Tiempo de crimpado de 8 a 9 s (en función de la sección de crimpado)
Voltaje de la batería 18 V
Capacidad de la batería 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
Tiempo de carga de batería 45 min.
Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com
| Marca | 
                               
            Marca
            Klauke®
 
     | 
                    
| Marca | 
                               
            Marca
            EK 12042 CFB
 
     | 
                    
| Material | 
                               
            Material
            Múltiples materiales
 
     | 
                    
| Número ONU | 
                               
            Número ONU
            
                     
     | 
                    
| Indicaciones de utilización | 
                               
                    Indicaciones de utilización
                    
                                 
                
                    Indicaciones de utilización
                    
                                 
             | 
                    
Todas las características
Precio neto por pieza
Características del producto
Fuerza de crimpado 120 kN
Carrera / ancho de abertura 42 mm
Tiempo de crimpado de 8 a 9 s (en función de la sección de crimpado)
Voltaje de la batería 18 V
Capacidad de la batería 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
Tiempo de carga de batería 45 min.
Temperatura ambiente -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Información de la aprobacion del producto, instrucciones de uso/ficha de datos de seguridad, instrucciones de uso: www.klauke.com
Información adicional
Cabezal en C con amplia zona de crimpado hasta 400 mm²
Reduce hasta un 60 % los crimpados gracias a su cabezal ancho en comparación con crimpadoras de 6 t
Manejo sencillo gracias a la óptima distribución del peso
La pantalla y la app i-press® permiten ver todos los datos de la herramienta
Batería Bosch
Fácil lectura de todos los datos a través de Bluetooth
Cabezal abierto, giratorio
Garantía de calidad mediante señales visuales y acústicas en caso de error
Fácil y seguro: manejo con un botón para controlar todas las funciones de la herramienta
Manejo sin esfuerzo gracias a su centro de gravedad equilibrado
Iluminación LED del área de trabajo
Hidráulica de 2 fases con avance rápido y fuerza de elevación
Fácil y seguro: retroceso automático tras finalizar la operación
Paro de retroceso automático (ARS) para el control de la posición en crimpado múltiple
Siempre lista para usar gracias a la visualización del estado de carga y mantenimiento
Características
| Marca | 
                               
            Marca
            Klauke®
 
     | 
                    
| Marca | 
                               
            Marca
            EK 12042 CFB
 
     | 
                    
| Material | 
                               
            Material
            Múltiples materiales
 
     | 
                    
| Número ONU | 
                               
            Número ONU
            
                     
     | 
                    
| Indicaciones de utilización | 
                               
                    Indicaciones de utilización
                    
                                 
                
                    Indicaciones de utilización
                    
                                 
             | 
                    
Contenido
1 Crimpadora hidráulica a batería
1 Bosch batería RALB2EU 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
1 Bosch cargador LGLB1EU para 18 V Li-Ion batería
1 Maletín de plástico KK120NG
1 Manual de funcionamiento
Advertencias
La manipulación, el transporte y el uso correctos de los productos con alimentación por batería requieren el conocimiento de la legislación aplicable.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.
Se debe prestar una atención especial a las precauciones de seguridad y las advertencias que se indican en el envase, o bien a las instrucciones proporcionadas en el manual de instrucciones o la ficha de datos de seguridad.
Los transportes se efectúan generalmente según el ADR 3.3 de acuerdo con las condiciones del Reglamento especial 188. En el albarán de entrega se especifica cómo ha de ser la manipulación.
Número ONU
UN-3481 Baterías de iones de litio contenidas en equipos o baterías de iones de litio empaquetadas con equipos (incluidas baterías de iones de litio de polímero)
Adecuado para
BN 27702 - DIN 46235
Terminales de crimpado DIN - Compression cable lugs DIN - Copper - tin-plated
BN 27714
Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Copper - tin-plated
BN 27700
Non-Tension compression joints - Non-Tension compression joints - Aluminum / Copper - plain
BN 27704
Terminales tubulares tipo estándar, sin agujero de inspección - Tubular cable lugs standard type, without inspection hole - Copper - tin-plated
BN 27706
Compression cable lugs longitudinally sealed - Compression cable lugs longitudinally sealed - Aluminum / Copper - plain
BN 27710 - DIN 46267-1
Non-Tension compression joints - Non-Tension compression joints - Copper - plain
BN 27715
Tubular cable lugs with small tab - Tubular cable lugs with small tab - Copper - tin-plated
BN 27716
Klauke® HD13.. - Matrices ancha para terminales de compresión - Latón
BN 27717
Klauke® HF 13.. - Matrices ancha para terminales de cable tubular para conductores redondos finos y superfinos - Latón
BN 27718
Klauke® HR 13.. - Matrices ancha para terminales de cable tubular - Latón
BN 27719
Klauke® - Terminales tubulares - Cobre - estañado
BN 27720
Terminales tubulares ángulo de 45° - Tubular cable lugs Angle 45° - Copper - tin-plated
BN 27756
Klauke® HRU 13.. - Matrices - Latón
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Terminales de crimpado - Aluminio - estañado
BN 27712 - DIN 46267-1
Non-Tension compression joints with oil stop - Non-Tension compression joints with oil stop - Copper - tin-plated
BN 22577 - DIN 48201
Metal Product® - Conectores de empalme reductores con descarga de tracción con brida de separación - Cobre - estañado
BN 27789
Replacement Bosch battery for crimping tools - Replacement Bosch battery for crimping tools - Multiple Materials
BN 27791
Replacement Bosch battery for crimping tools - Replacement Bosch battery for crimping tools - Multiple Materials
BN 27766
Charger for battery Bosch with 18 V - Charger for battery Bosch - Multiple Materials